Ingresso temperatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTEU-02/01

Codice componente
CTEU-02/01
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.80 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Bianco Protezione superficie Non trattato
Con timer falso Con indicatore falso Qualità materiale Termoplastica
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Collegamento bus incluso vero Controllore della temperatura vero Materiale Plastica
Larghezza in numero di spazi modulari 1 Altri sistemi bus xComfort Sistema bus LON falso
Ricevitore DCF77 integrato falso Con protezione antifurto/smantellamento falso Sensore IR falso
Impostazione manuale del punto di regolazione falso Pulsante presenza vero Numero RAL (simile) 9010
LED di stato vero Unità funzionale centrale per emittenti/attuatori falso Grado di protezione (IP) IP20
Trasparente falso Finitura superficie Non applicabile Numero dei punti di attivazione 1
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale falso Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 18

Si trova sulla pagina di Ingresso temperatura, il codice articolo è il seguente: CTEU-02/01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTEU-02/01.

Supporto tecnico