Riscaldamento wireless, pacchetto, preconfigurato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPAD-00/217

Codice componente
CPAD-00/217
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

348.49 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montato a filo (intonaco) Numero di uscite 1 Corrente di uscita max.(mA) 10
Corrente di commutazione max. (carico resistivo)(A) 10 Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero
Sistema bus Powernet falso Collegamento bus incluso vero Larghezza in numero di spazi modulari 3
Altri sistemi bus xComfort Numero di ingressi binari 0 Sistema bus LON falso
Tensione di commutazione(V) 196|253 Grado di protezione (IP) IP20 Variabile di correzione consistente vero
Correzione della commutazione delle variabili falso Funzione di protezione della valvola falso Interruttore manuale falso
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile falso
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 18

Si trova sulla pagina di Riscaldamento wireless, pacchetto, preconfigurato, il codice articolo è il seguente: CPAD-00/217.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAD-00/217.

Supporto tecnico