Codice articolo del costruttore: STI0,1(400/24)
Marca: EATON
Prezzo: 88.39 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza: 85 mm
Altezza: 91 mm
Profondità: 89 mm
Tensione primaria 1: 400|400 V
Costruito come trasformatore di sicurezza: vero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STI0,1(400/24)
Codice componente
|
---|
STI0,1(400/24) |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione primaria 1 (V) | Costruito come trasformatore di sicurezza | Costruito come trasformatore di isolamento | Tensione di cortocircuito relativa (%) | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione secondaria 2 (V) | Potenza apparente nominale (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.39 € | 1 | 5 giorni | 85 | 91 | 89 | 400|400 | vero | vero | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 |
Loading...
Versione modulare | falso | Materiale conduttore | Rame | Grado di protezione (IP) | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione primaria 2(V) | 0|0 | Tensione primaria 3(V) | 0|0 | Idoneo per il montaggio su PCB | falso |
Nucleo ad anello | falso | Costruito come trasformatore a risparmio energetico | falso | Tipo di materiale isolante acc. IEC 85 | B |
A prova di cortocircuito | falso | Tensione primaria 10(V) | 0|0 | Tensione primaria 4(V) | 0|0 |
Tensione primaria 5(V) | 0|0 | Tensione primaria 6(V) | 0|0 | Tensione primaria 7(V) | 0|0 |
Tensione primaria 8(V) | 0|0 | Tensione primaria 9(V) | 0|0 | Tensione secondaria 10(V) | 0|0 |
Tensione secondaria 3(V) | 0|0 | Tensione secondaria 4(V) | 0|0 | Tensione secondaria 5(V) | 0|0 |
Tensione secondaria 6(V) | 0|0 | Tensione secondaria 7(V) | 0|0 | Tensione secondaria 8(V) | 0|0 |
Tensione secondaria 9(V) | 0|0 |
Si trova sulla pagina di Trasformatore di controllo, il codice articolo è il seguente: STI0,1(400/24).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STI0,1(400/24).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione primaria 1(V)
Costruito come trasformatore di sicurezza
Costruito come trasformatore di isolamento
Tensione di cortocircuito relativa(%)
Tensione secondaria 1(V)
Tensione secondaria 2(V)
Potenza apparente nominale(VA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STI0,06(400/24) |
STI0,1(230/230) |
STI0,1(230/24) |
STI0,16(230/230) |
STI0,16(230/24) |
STI0,16(400/230) |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione primaria 1 (V) | Costruito come trasformatore di sicurezza | Costruito come trasformatore di isolamento | Tensione di cortocircuito relativa (%) | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione secondaria 2 (V) | Potenza apparente nominale (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.06 € | 1 | 8 giorni | 85 | 91 | 75 | 400|400 | vero | vero | 7.8 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
88.39 € | 1 | 25 giorni | 85 | 91 | 89 | 230|230 | vero | vero | 6.9 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
88.39 € | 1 | 5 giorni | 85 | 91 | 89 | 230|230 | vero | vero | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
108.62 € | 1 | 38 giorni | 85 | 103 | 97 | 230|230 | vero | vero | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 160 | |||
108.62 € | 1 | 5 giorni | 85 | 103 | 97 | 230|230 | vero | vero | 6.6 | 24|24 | 0|0 | 160 | |||
108.62 € | 1 | 6 giorni | 85 | 103 | 97 | 400|400 | vero | vero | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 160 |