Codice articolo del costruttore: TR-G2/24
Marca: EATON
Prezzo: 43.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Larghezza: 54 mm
Larghezza in numero di spazi modulari: 3
Amperaggio secondario 1: 2 A
Amperaggio secondario 2: 1 A
Amperaggio secondario 3: 0 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR-G2/24
Codice componente
|
---|
TR-G2/24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Amperaggio secondario 1 (A) | Amperaggio secondario 2 (A) | Amperaggio secondario 3 (A) | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione secondaria 2 (V) | Tensione secondaria 3 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 1 | 6 giorni | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0 |
Loading...
Altezza(mm) | 90 | Tipo di trasformatore | Convertitore campanella standard | Con interruttore on/off | falso |
---|---|---|---|---|---|
Versione modulare | vero | Max. corrente di uscita(mA) | 0 | Lunghezza(mm) | 55 |
Potenza in uscita max.(W) | 0 | Protetto da cortocircuito | vero | Tensione primaria(V) | 230 |
Protezione termica | vero | Massima perdita di potenza(W) | 0 | Adatto per montaggio su superficie | vero |
Adatto per il montaggio ad incasso | falso |
Si trova sulla pagina di Trasformatore 230 V, il codice articolo è il seguente: TR-G2/24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR-G2/24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Amperaggio secondario 1(A)
Amperaggio secondario 2(A)
Amperaggio secondario 3(A)
Tensione secondaria 1(V)
Tensione secondaria 2(V)
Tensione secondaria 3(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TR-G3/18 |
TR-G3/8 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Amperaggio secondario 1 (A) | Amperaggio secondario 2 (A) | Amperaggio secondario 3 (A) | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione secondaria 2 (V) | Tensione secondaria 3 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 5 giorni | 36 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 8 | 12 | |||
32.06 € | 1 | 5 giorni | 36 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 4 | 8 | 12 |