Codice articolo del costruttore: M22-D-B
Marca: EATON
Prezzo: 8.06 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Metodo di montaggio: -
Colore: -
Modello: -
Diametro foro: 22 mm
Protezione superficie: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-D-B
Codice componente
|
---|
M22-D-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Colore | Modello | Diametro foro (mm) | Protezione superficie | Tipo di tensione | Corrente di commutazione (A) | Pulsante colore | Con lampada di segnalazione | Profondità di incasso (mm) | Numero di canali | Potenza max della lampada (W) | Adatto per l'illuminazione | Qualità materiale | Numero di postazioni di comando | Ritorno-molla | Sistema bus KNX | Sistema bus a frequenza radio | Collegamento bus incluso | Etichettato | Tipo di pulsante | Materiale | Tipo di lampada | Anello frontale colorato | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tensione di commutazione (V) | Altri sistemi bus | Sistema bus LON | Numero RAL (simile) | Tipo di collegamento elettrico | Larghezza apertura (mm) | Calotta colorata | Altezza apertura (mm) | Portalampada | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Con anello frontale | Trasparente | Tipo di struttura lente | Tensione di alimentazione lampada (V) | Finitura superficie | Funzione di commutazione a scatto | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Sistema bus KNX radio | Tensione lampada (V) | A frequenza radio bidirezionale | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 10 | 9 giorni | - | - | - | 22 | - | - | - | Blu | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | falso | Tipo piatto | - | - | Cromatura | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falso | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | - | - | falso | - | - | - | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pulsante, il codice articolo è il seguente: M22-D-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-D-B.
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Colore
Modello
Protezione superficie
Tipo di tensione
Corrente di commutazione(A)
Con lampada di segnalazione
Profondità di incasso(mm)
Numero di canali
Potenza max della lampada(W)
Qualità materiale
Sistema bus KNX
Sistema bus a frequenza radio
Collegamento bus incluso
Materiale
Tipo di lampada
Larghezza in numero di spazi modulari
Tensione di commutazione(V)
Altri sistemi bus
Sistema bus LON
Numero RAL (simile)
Tipo di collegamento elettrico
Calotta colorata
Portalampada
Grado di protezione (IP)
Trasparente
Tensione di alimentazione lampada(V)
Finitura superficie
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Sistema bus KNX radio
Tensione lampada(V)
A frequenza radio bidirezionale
Grado di protezione (NEMA)
Diametro foro(mm)
Pulsante colore
Adatto per l'illuminazione
Numero di postazioni di comando
Ritorno-molla
Etichettato
Tipo di pulsante
Anello frontale colorato
Grado di protezione (IP), lato frontale
Larghezza apertura(mm)
Altezza apertura(mm)
Con coperchio di protezione
Materiale anello frontale
Con anello frontale
Tipo di struttura lente
Funzione di commutazione a scatto
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C22-D-G-K10-P62 |
C22-D-G-K10-P65 |
C22-D-R-K01-P1 |
M22-D-G |
M22-D-G-K10-BVP |
M22-D-G-X1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di montaggio | Colore | Modello | Diametro foro (mm) | Protezione superficie | Tipo di tensione | Corrente di commutazione (A) | Pulsante colore | Con lampada di segnalazione | Profondità di incasso (mm) | Numero di canali | Potenza max della lampada (W) | Adatto per l'illuminazione | Qualità materiale | Numero di postazioni di comando | Ritorno-molla | Sistema bus KNX | Sistema bus a frequenza radio | Collegamento bus incluso | Etichettato | Tipo di pulsante | Materiale | Tipo di lampada | Anello frontale colorato | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tensione di commutazione (V) | Altri sistemi bus | Sistema bus LON | Numero RAL (simile) | Tipo di collegamento elettrico | Larghezza apertura (mm) | Calotta colorata | Altezza apertura (mm) | Portalampada | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Con anello frontale | Trasparente | Tipo di struttura lente | Tensione di alimentazione lampada (V) | Finitura superficie | Funzione di commutazione a scatto | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Sistema bus KNX radio | Tensione lampada (V) | A frequenza radio bidirezionale | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.31 € | 1 | 45 giorni | - | - | - | 22 | - | - | - | Verde | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | - | Tipo piatto | - | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | Altro | 0 | - | 0 | - | Altro | - | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | 0 | - | falso | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Altro | - | ||
58.53 € | 1 | 45 giorni | - | - | - | 22 | - | - | - | Verde | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | - | Tipo piatto | - | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | Altro | 0 | - | 0 | - | Altro | - | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | 0 | - | falso | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Altro | - | ||
47.98 € | 1 | 45 giorni | - | - | - | 22 | - | - | - | Rosso | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | - | Tipo piatto | - | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | Altro | 0 | - | 0 | - | Altro | - | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | 0 | - | falso | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Altro | - | ||
8.06 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Verde | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | falso | Tipo piatto | - | - | Cromatura | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falso | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | - | - | falso | - | - | - | - | - | - | - | 4X | ||
18.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 22 | - | - | - | Verde | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | falso | Tipo piatto | - | - | Cromatura | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falso | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | - | - | falso | - | - | - | - | - | - | - | 4X | ||
9.28 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Verde | - | - | - | - | falso | - | 1 | vero | - | - | - | vero | Tipo piatto | - | - | Cromatura | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falso | Plastica | vero | - | Profilo rotondo | - | - | falso | - | - | - | - | - | - | - | 4X |