Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Con indicazione a LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 10 | 11 giorni | 24|48 | 24|48 | falso | |||
10.95 € | 10 | 12 giorni | 48|130 | 48|130 | falso | |||
10.95 € | 10 | 6 giorni | 130|240 | 130|240 | falso | |||
10.95 € | 10 | 5 giorni | 240|500 | 240|500 | falso | |||
14.51 € | 10 | 4 giorni | 24|48 | 24|48 | vero | |||
14.51 € 8.42 € | 1 |
3 giorni
Stock | 130|240 | 130|240 | vero | |||
14.41 € | 10 | 5 giorni | 24|48 | 24|48 | falso | |||
14.41 € | 10 | 8 giorni | 48|130 | 48|130 | falso | |||
14.41 € | 10 | 8 giorni | 130|240 | 130|240 | falso | |||
14.41 € | 10 | 41 giorni | 240|500 | 240|500 | falso | |||
17.67 € | 10 | 6 giorni | 24|48 | 24|48 | vero | |||
17.67 € | 10 | 13 giorni | 130|240 | 130|240 | vero | |||
17.67 € | 10 | 11 giorni | 24|48 | 24|48 | falso | |||
17.67 € | 10 | 10 giorni | 48|130 | 48|130 | falso | |||
17.67 € | 10 | 10 giorni | 130|240 | 130|240 | falso | |||
17.67 € | 10 | 41 giorni | 240|500 | 240|500 | falso | |||
17.67 € | 10 | 5 giorni | 24|48 | 24|48 | vero | |||
17.67 € | 10 | 23 giorni | 130|240 | 130|240 | vero | |||
12.19 € | 10 | 7 giorni | 24|48 | 24|48 | falso | |||
12.19 € | 10 | 5 giorni | 110|250 | 110|250 | falso |
Loading...
Funzione | Varistore (resistenza sensibile alla tensione) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Tipo di tensione per attuazione | AC |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Con indicazione a LED
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali