Circuito soppressore RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DILM12-XSPR48
DILM12-XSPR240
DILM12-XSPR500
DILM32-XSPR48
DILM32-XSPR240
DILM32-XSPR500
DILM95-XSPR48
DILM95-XSPR130
DILM95-XSPR240
DILM95-XSPR500
RCDILE48
RCDILE250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)

11.04 €

6.40 €

1 3 giorni

Stock

Elemento RC24|4824|48

11.04 €

10 4 giorni Elemento RC110|240110|240

11.04 €

6.40 €

1 3 giorni

Stock

Elemento RC240|500240|500

16.71 €

10 6 giorni Elemento RC24|4824|48

16.71 €

9.69 €

1 3 giorni

Stock

Elemento RC110|240110|240

16.71 €

9.69 €

1 3 giorni

Stock

Elemento RC240|500240|500

18.17 €

10 18 giorni Varistore (resistenza sensibile alla tensione)24|4824|48

18.17 €

10 41 giorni Elemento RC130|130130|130

18.17 €

10 8 giorni Varistore (resistenza sensibile alla tensione)110|240110|240

18.17 €

10.54 €

1 3 giorni

Stock

Varistore (resistenza sensibile alla tensione)240|500240|500

15.57 €

10 5 giorni Elemento RC24|4824|48

15.57 €

10 5 giorni Elemento RC110|250110|250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0 Con indicazione a LED falso Tipo di tensione per attuazione AC

Supporto tecnico