Modulo a blocchi SWD Modulo I / O IP69K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EU6E-SWD-2D2D-1
EU6E-SWD-2D2D-2
EU6E-SWD-4D4D-1
EU6E-SWD-4D4D-2
EU6E-SWD-4XD-1
EU6E-SWD-4XD-2
EU6E-SWD-8DD
EU6E-SWD-8DX
EU6E-SWD-8XD-1
EU8E-SWD-4D4D-1
EU8E-SWD-8D8D-1
EU8E-SWD-8XD-1
EU8E-SWD-16DD
EU8E-SWD-16DX
EU8E-SWD-16XD-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Ingressi digitali configurabili Uscite digitali configurabili

275.95 €

1 65 giorni 60.8156.84220.5verofalsofalso

291.50 €

1 53 giorni 60.8156.84222verofalsofalso

493.84 €

1 26 giorni 60.8156.84440.5verofalsofalso

516.48 €

1 26 giorni 60.8156.84442verofalsofalso

300.01 €

1 65 giorni 60.8156.80040.5verofalsofalso

324.02 €

1 30 giorni 60.8156.80042verofalsofalso

439.52 €

1 26 giorni 60.8156.84880.5veroverovero

367.57 €

1 26 giorni 60.8156.84800falsofalsofalso

529.24 €

1 53 giorni 60.8156.80080.5verofalsofalso

493.84 €

1 26 giorni 61.6212.60440.5verofalsofalso

918.37 €

1 26 giorni 61.6212.60880.5verofalsofalso

529.24 €

1 53 giorni 61.6212.60080.5verofalsofalso

878.97 €

1 26 giorni 61.6212.6416160.5veroverovero

731.17 €

1 26 giorni 61.6212.641600falsofalsofalso

994.80 €

1 26 giorni 61.6212.600160.5verofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Profondità(mm) 34
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0.2|0.2 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0
Con interfaccia ottica falso Tipo di tensione (tensione di ingresso) DC Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Tipo di uscita digitale Altro Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida falso Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP69K Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Nessuno Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 20.4|28.8 Tensione consentita in uscita(V) 20.4|28.8
Tensione consentita in ingresso(V) 20.4|28.8 Con tensione di uscita DC Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico