Staffe di supporto flange della piastra superiore alla parte DP-ID

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HDP-ID

Codice componente
HDP-ID
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.63 €

5 48 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 0 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 0 Profondità(mm) 0 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffe di supporto flange della piastra superiore alla parte DP-ID, il codice articolo è il seguente: HDP-ID.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HDP-ID.

Supporto tecnico