Codice articolo del costruttore: XSPTC0604
Marca: EATON
Prezzo: 63.76 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Larghezza: 507 mm
Con inserimento cavo: falso
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XSPTC0604
Codice componente
|
---|
XSPTC0604 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Con inserimento cavo | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.76 € | 1 | 9 giorni | 507 | falso | 600 |
Loading...
Colore | Grigio | Altezza(mm) | 15 | Profondità(mm) | 282 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 400 | Con disaerazione | falso |
Materiale | Acciaio | Idoneo per allestimento esterno | falso | Finitura superficie | Rivestimento a polvere |
Idoneo per tavolato del tetto | vero | Adatto per tavolato del fondo | vero |
Si trova sulla pagina di Piastra superiore, il codice articolo è il seguente: XSPTC0604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSPTC0604.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Con inserimento cavo
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XSPTC0804 |
XSPTC1104 |
XSPTF0604 |
XSPTF0804 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Con inserimento cavo | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.91 € | 1 | 6 giorni | 707 | falso | 800 | |||
98.06 € | 1 | 26 giorni | 1007 | falso | 1100 | |||
75.74 € | 1 | 4 giorni | 507 | vero | 600 | |||
91.40 € | 1 | 14 giorni | 707 | vero | 800 |