Supporto della piastra frontale (BPZ-FPS/20)

Supporto della piastra frontale BPZ-FPS/20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BPZ-FPS/20

Marca: EATON

Prezzo: 35.35

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 40 mm

Altezza: 1948 mm

Profondità: 15 mm

Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione: 1950 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPZ-FPS/20

Codice componente
BPZ-FPS/20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

35.35 €

1 8 giorni 401948151950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Acciaio inossidabile Modello Guida di montaggio Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo

Si trova sulla pagina di Supporto della piastra frontale, il codice articolo è il seguente: BPZ-FPS/20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-FPS/20.

Tipologia prodotto

Codice componente
BPZ-FPS/1450
BPZ-FPS/650
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

19.99 €

1 8 giorni 141448350

11.33 €

1 7 giorni 14648350

Supporto tecnico