Rondella (XNNSS-8-FST)

Rondella XNNSS-8-FST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XNNSS-8-FST

Marca: EATON

Prezzo: 0.54

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 18 mm

Altezza: 2.6 mm

Profondità: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNNSS-8-FST

Codice componente
XNNSS-8-FST
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

0.54 €

50 14 giorni 182.618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di accessorio Altro Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Rondella, il codice articolo è il seguente: XNNSS-8-FST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNNSS-8-FST.

Tipologia prodotto

Codice componente
XNNSS-10-FST
XNNSS-12-FST
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

0.67 €

50 9 giorni 233.223

1.00 €

50 11 giorni 293.9529

Supporto tecnico