Flange della piastra superiore (XSPTC0606)

Flange della piastra superiore XSPTC0606

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XSPTC0606

Marca: EATON

Prezzo: 78.74

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 507 mm

Profondità: 482 mm

Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 600 mm

Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione: 600 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSPTC0606

Codice componente
XSPTC0606
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

78.74 €

1 9 giorni 507482600600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Altezza(mm) 15 Numero RAL 7035
Con inserimento cavo falso Con disaerazione falso Materiale Acciaio
Idoneo per allestimento esterno falso Finitura superficie Rivestimento a polvere Idoneo per tavolato del tetto vero
Adatto per tavolato del fondo vero

Si trova sulla pagina di Flange della piastra superiore, il codice articolo è il seguente: XSPTC0606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSPTC0606.

Tipologia prodotto

Codice componente
XSPTC0608
XSPTC0806
XSPTC0808
XSPTC1006
XSPTC1206
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

107.54 €

1 14 giorni 507682600800

99.56 €

1 7 giorni 707482800600

124.20 €

1 12 giorni 707682800800

116.20 €

1 17 giorni 9074821000600

135.18 €

1 10 giorni 11074821200600

Supporto tecnico