Kit di ancoraggio dei cavi (XAR04)

Kit di ancoraggio dei cavi XAR04

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XAR04

Marca: EATON

Prezzo: 31.30

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Colore: -

Larghezza: 316 mm

Modello: -

Altezza: 40 mm

Profondità: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAR04

Codice componente
XAR04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Tipo di accessorio Materiale

31.30 €

1 14 giorni -316-4022-Staffa di montaggioAcciaio

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Kit di ancoraggio dei cavi, il codice articolo è il seguente: XAR04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAR04.

Tipologia prodotto

Codice componente
KSV6-CI
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Tipo di accessorio Materiale

20.45 €

1 6 giorni Altro30Altro157507001-Metallo

Supporto tecnico