Porta all'area dell’apparecchiatura elettrica di comando (XSDMC0604)

Porta all'area dell’apparecchiatura elettrica di comando XSDMC0604

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XSDMC0604

Marca: EATON

Prezzo: 421.17

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 417 mm

Altezza: 640 mm

Profondità: 30 mm

Grado di protezione (IP): IP55


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSDMC0604

Codice componente
XSDMC0604
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Grado di protezione (IP)

421.17 €

1 10 giorni 41764030IP55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione come porta per asservimento sezionatore falso Colore Grigio Modello Ferma la porta
Versione EMC vero Materiale Acciaio Finitura superficie Rivestimento a polvere
Versione come porta a vetri falso Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Porta all'area dell’apparecchiatura elettrica di comando, il codice articolo è il seguente: XSDMC0604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSDMC0604.

Tipologia prodotto

Codice componente
XSDMC0604-1-96
XSDMC0606
XSDMC0606-1-96
XSDMC0608
XSDMC0610
XSDMC1808
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Grado di protezione (IP)

449.49 €

1 5 giorni 41764030IP55

449.49 €

1 10 giorni 59264030IP55

499.44 €

1 13 giorni 59264030IP55

502.73 €

1 15 giorni 79264030IP55

599.35 €

1 5 giorni 99264030IP55

729.18 €

1 14 giorni 792174027IP55

Supporto tecnico