Tetto di protezione dalla pioggia (XAD0608)

Tetto di protezione dalla pioggia XAD0608

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XAD0608

Marca: EATON

Prezzo: 412.90

Tempi di consegna: 58 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 507 mm

Profondità: 682 mm

Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 600 mm

Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione: 800 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAD0608

Codice componente
XAD0608
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

412.90 €

1 58 giorni 507682600800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Altezza(mm) 75 Numero RAL 7035
Con inserimento cavo falso Con disaerazione vero Materiale Acciaio
Idoneo per allestimento esterno falso Finitura superficie Rivestimento a polvere Idoneo per tavolato del tetto vero
Adatto per tavolato del fondo falso

Si trova sulla pagina di Tetto di protezione dalla pioggia, il codice articolo è il seguente: XAD0608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAD0608.

Tipologia prodotto

Codice componente
XAD0806
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

391.21 €

1 11 giorni 707482800600

Supporto tecnico