Piastra frontale Ci44 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-44-S60-XNH00/D02
GA-44-S60-XNH1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)

21.40 €

1 20 giorni 20

21.40 €

1 5 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 375 Modello Altro
Altezza(mm) 375 Numero RAL 7035 Capacità di carico max.(kg) 0
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 375 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 200 Materiale Plastica
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 375

Supporto tecnico