Codice articolo del costruttore: GA-O/I43
Marca: EATON
Prezzo: 16.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 375 mm
Altezza: 250 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GA-O/I43
Colore | Grigio | Modello | Altro | Profondità(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Copertura dei componenti, il codice articolo è il seguente: GA-O/I43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GA-O/I43.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GA-2-I44 |
GA-O/I23 |
GA-O/I44 |
GA-RS-I43 |
GA-RS-I44 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.82 € | 2 | 57 giorni | 375 | 375 | |||
8.04 € | 5 | 57 giorni | 187.5 | 250 | |||
23.87 € | 5 | 16 giorni | 375 | 375 | |||
14.33 € | 1 | 57 giorni | 375 | 250 | |||
21.77 € | 2 | 5 giorni | 375 | 375 |