Piastra superiore/inferiore (XSPBM1008)

Piastra superiore/inferiore XSPBM1008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XSPBM1008

Marca: EATON

Prezzo: 459.50

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 907 mm

Profondità: 682 mm

Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 1000 mm

Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione: 800 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSPBM1008

Codice componente
XSPBM1008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

459.50 €

1 26 giorni 9076821000800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Altezza(mm) 15 Numero RAL 7035
Con inserimento cavo falso Con disaerazione falso Materiale Acciaio
Idoneo per allestimento esterno falso Finitura superficie Rivestimento a polvere Idoneo per tavolato del tetto vero
Adatto per tavolato del fondo vero

Si trova sulla pagina di Piastra superiore/inferiore, il codice articolo è il seguente: XSPBM1008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSPBM1008.

Tipologia prodotto

Codice componente
XSPBM0606
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

176.44 €

1 17 giorni 507482600600

Supporto tecnico