Piastre laterali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XAW2004
XAW2006
XAW2008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

336.30 €

1 9 giorni 400

457.84 €

1 7 giorni 600

669.26 €

1 8 giorni 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 15 Altezza(mm) 1907
Numero RAL 7035 Con inserimento cavo falso Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0
Spaziatura modulare(mm) 12.5 Materiale Acciaio Numero di unità di altezza 0
Con bloccaggio falso Finitura superficie Rivestimento a polvere Idoneo come pannello laterale vero
Idoneo come pannello posteriore falso

Supporto tecnico