Porta di plastica (BCZ-A-TW-1/13)

Porta di plastica BCZ-A-TW-1/13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BCZ-A-TW-1/13

Marca: EATON

Prezzo: 33.28

Tempi di consegna: 33 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 188 mm

Profondità: 29.66 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCZ-A-TW-1/13

Codice componente
BCZ-A-TW-1/13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

33.28 €

1 33 giorni 18829.66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione come porta per asservimento sezionatore falso Colore Bianco Larghezza(mm) 242
Modello Ferma la porta Versione EMC vero Materiale Plastica
Grado di protezione (IP) IP40 Finitura superficie Altro Versione come porta a vetri falso
Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Porta di plastica, il codice articolo è il seguente: BCZ-A-TW-1/13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCZ-A-TW-1/13.

Tipologia prodotto

Codice componente
BCZ-A-TW-2/26
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

41.26 €

1 33 giorni 31329.56

Supporto tecnico