Dissipatori per D PAK, saldabili, sfusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK 244 08 D2 PAK D2PAK (TO-263)
FK 244 08 D3 PAK D3PAK (TO-268)
FK 244 08 D PAK DPAK (TO-252)
FK 244 13 D2 PAK D2PAK (TO-263)
FK 244 13 D PAK DPAK (TO-252)
FK 250 06 LF PAK LF PAK (SOT 669)
FK 250 08 LF PAK LF PAK (SOT 669)
FK 250 10 LF PAK LF PAK (SOT 669)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

0.67 €

100 12 giorni 82610

0.73 €

100 12 giorni 83110

0.64 €

100 12 giorni 82310

0.73 €

100 12 giorni 132610

0.73 €

100 12 giorni 132310

0.59 €

100 12 giorni 8156,5

0.60 €

100 12 giorni 8158

0.61 €

100 12 giorni 81510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Rame Superficie Rivestito saldabile

Supporto tecnico