Dissipatori per D PAK, fornibili in Tape&Reel【200-450 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK 244 08 D2 PAK TR D2PAK (TO-263)
FK 244 08 D3 PAK TR D3PAK (TO-268)
FK 244 08 D PAK TR DPAK (TO-252)
FK 244 13 D2 PAK TR D2PAK (TO-263)
FK 244 13 D3 PAK TR D3PAK (TO-268)
FK 244 13 D PAK TR DPAK (TO-252)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)

390.94 €

450 Pezzi per confezione

450 conf. 12 giorni 826

423.56 €

450 Pezzi per confezione

450 conf. 12 giorni 831

390.94 €

450 Pezzi per confezione

450 conf. 12 giorni 823

217.19 €

200 Pezzi per confezione

200 conf. 12 giorni 1326

246.16 €

200 Pezzi per confezione

200 conf. 12 giorni 1331

217.19 €

200 Pezzi per confezione

200 conf. 12 giorni 1323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Rame Superficie Rivestito saldabile Altezza(mm) 10

Supporto tecnico