Cavo metallico resistente al calore AGH

Cavo metallico resistente al calore AGH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Grado di protezione IP68 (equivalente a impermeabilità fino a 10 m di Profondità per 30 Verbale).
· Il Cavo è dotato di Boccole in Gomma realizzate in FPM (Viton) ad alta resistenza al calore e può sopportare temperature fino a 200°C.
· Materiale corpo principale: ottone;Materiale Boccola in Gomma: Viton (FPM).
· Intervallo di temperatura: da -40°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGH10-6
AGH12-8
AGH16-10.5
AGH20-15
AGH25-20
AGH32-25.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Diametro φ filo compatibile
(mm)
Dimensioni foro di montaggio ∅
(mm)

14.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10M10x1.54.0-6.0 (diametro cavo)10.2

14.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10M12x1.56.5-8.0 (diametro cavo)12.2

14.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10M16x1.58.0-10.5 (diametro cavo)16.2

19.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10M20x1.511.0-15.0 (diametro cavo)20.2

25.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10M25x1.516.0-20.0 (diametro cavo)25.2

50.28 €

1 Disponibile 8 giorni -M32x1.521.0-25.5 (diametro cavo)32.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Placcato in nichel (tappo - corpo del connettore - dado)/verde (boccola in gomma - O-ring) Materiale Ottone (tappo - corpo del connettore - dado)/FPM (boccola in gomma, O-ring) Standard(IP) IP68
Standard rappresentativo CE

Supporto tecnico