Accessori per morsetti - mandrino in neoprene incollato a punta piatta

Accessori per morsetti - mandrino in neoprene incollato a punta piatta
  • Sconto volumi elevati
Gli accessori manuali DESTACO e i sistemi di serraggio rapido sono abbinati ai morsetti DESTACO per fornire prestazioni e funzionalità ottimali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spindles, Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle – Metric

Product Overview

• Red neoprene, hardness: 80-85 Shore A
• Temperature Range: -20°C to 100°C [-22°F to 212°F]
• Oil resistant, LABS (silicone) free
• Includes jam nuts

Dimensions

Part No.MLL1SWHAØDØD1
431208-MM6[1.00]
25,4
[0.6]
15,8
[0.39]
10
[0.13]
3,2
[0.13]
3,3
[0.66]
16,8
[0.66]
16,8
424208-M[1.63]
41,3
[1.25]
31,7
202208-M[1.73]
44
[1.18]
30
[0.12]
3
[0.63]
16
[0.47]
12
215208-M[2.13]
54
[1.57]
40
225208-MM8[2.09]
53
[1.38]
35
[0.51]
13
[0.16]
4
[0.20]
5
[0.83]
21
[0.55]
14
2007208-M[2.48]
63
[1.77]
45
507208-M[3.27]
83
[2.56]
65
240208-MM10[3.11]
79
[2.17]
55
[0.67]
17
[0.20]
5
[1.02]
26
[0.78]
20
235208-M[4.72]
120
[3.74]
95
247208-MM12[4.02]
102
[2.87]
73
[0.75]
19
[0.24]
6
[0.28]
7
[1.18]
30
[0.94]
24

Part No.MLL1SWHAØD
205208-MM4[0.87]
22
[0.79]
20
[0.28]
7
[0.09]
2,2
[0.11]
2,8
[0.32]
8
201208-M[1.26]
32
[1.18]
30
305208-MM5[1.14]
29
[0.98]
25
[0.32]
8
[0.11]
2,7
[0.20]
5
[0.39]
10
213208-M[1.34]
34
[1.18]
30
2013208-M[1.54]
39
[1.38]
35
307208-MM8[1.69]
43
[0.51]
13
[0.16]
4
[0.35]
9
[0.75]
19

Part No.DLL1ØG
213208-M-L[0.24]
6
[1.34]
34
[1.18]
30
M5

Item is available upon request.

Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
2007208-M
201208-M
2013208-M
202208-M
205208-M
213208-M
213208-M-L
215208-M
225208-M
235208-M
240208-M
247208-M
305208-M
307208-M
507208-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Con filettatura
(mm)

6.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6321M8

3.18 €

1 Disponibile 5 giorni 328M4

4.49 €

1 Disponibile 4 giorni 3910M5

4.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4416M6

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

228M4

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3410M5

3.55 €

1 Disponibile 27 giorni 346M5

4.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5416M6

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5321M8

7.72 €

1 Disponibile 5 giorni 12026M10

6.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7926M10

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10230M12

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2910M5

4.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4319M8

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8321M8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico