Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Consumo di corrente (mA) | Con indicatore | IP nominale | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V DC) | Temperatura ambiente min (°C) | Tensione di esercizio min (V DC) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Orologio in tempo reale | Serie (PLC) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,114.84 € | 1 | 47 giorni | +70 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232DB032AX0 | - | -20 | - | - | - | 116 | 141 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 DB 03-2 AX0 | - | ||
1,914.84 € | 1 | 46 giorni | +50 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232GA032AX0 | - | -20 | - | - | - | 158 | 214 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 GA 03-2 AX0 | - | ||
1,843.13 € | 1 | 46 giorni | +50 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232GB032AX0 | - | -20 | - | - | - | 158 | 214 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 GB 03-2 AX0 | - | ||
2,941.17 € | 1 | 47 giorni | +50 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232JB032AX0 | - | -20 | - | - | - | 182 | 267 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 JB 03-2 AX0 | - | ||
4,087.25 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +50 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232MA032AX0 | - | -10 | - | - | - | 245 | 330 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 MA 03-2 AX0 | - | |
4,087.25 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +50 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11232MB032AX0 | - | -10 | - | - | - | 245 | 330 | - | Sì | - | 6 AG 1123-2 MB 03-2 AX0 | - | |
2,627.45 € | 1 | 54 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11240GC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 158 | 214 | - | Sì | - | 6 AG 1124-0 GC 01-4 AX0 | - | ||
3,954.07 € | 1 | 47 giorni | +70 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11240GC132AX0 | - | -30 | - | - | - | 158 | 214 | - | Sì | - | 6 AG 1124-0 GC 13-2 AX0 | - | ||
4,323.81 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11240JC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 190 | 274 | - | Sì | - | 6 AG 1124-0 JC 01-4 AX0 | - | ||
5,578.71 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11240MC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 241 | 330 | - | Sì | - | 6 AG 1124-0 MC 01-4 AX0 | - | ||
2,867.23 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11241GC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 204 | 308 | - | Sì | - | 6 AG 1124-1 GC 01-4 AX0 | - | ||
4,565.83 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11241JC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 230 | 362 | - | Sì | - | 6 AG 1124-1 JC 01-4 AX0 | - | ||
5,791.60 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | Sì | IP20|IP65 | 6AG11241MC014AX0 | - | 0 | - | - | - | 289 | 454 | - | Sì | - | 6 AG 1124-1 MC 01-4 AX0 | - | ||
4,644.76 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +60 | - | - | IP66|IP20 | 6AG21240GC131AX0 | 28.8 | -30 | 19.2 | 19.2 - 28.8 V DC | 28.8 | 158 | 214 | 67 | Sì (hardware) | - | 6AG2124-0GC13-1AX0 | - | |
6,649.85 € | 1 | 6 giorni | - | 1300 | - | - | 6AV21240QC130AX0 | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC 13-0 AX0 | - | ||
5,238.09 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC240AX0 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC24-0AX0 | Predisposto per braccio di supporto senza elementi di estensione | ||
5,170.87 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC240BX0 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC24-0BX0 | Predisposto per braccio di supporto ed elementi di estensione | ||
5,238.09 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC241AX0 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC 24-1 AX0 | Predisposto per la base e gli elementi di estensione | ||
6,201.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC240AX0 | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC24-0AX0 | Predisposto per braccio di supporto senza elementi di estensione | ||
6,089.64 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC240BX0 | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC24-0BX0 | Predisposto per braccio di supporto ed elementi di estensione | ||
6,089.64 € | 1 | 6 giorni | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC241AX0 | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC 24-1 AX0 | Predisposto per la base e gli elementi di estensione | ||
7,035.29 € | 1 | 48 giorni | - | 1800 | - | - | 6AV21240XC240BX0 | - | - | - | - | - | - | 527 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 XC24-0BX0 | Predisposto per braccio di supporto ed elementi di estensione | ||
7,613.44 € | 1 | 48 giorni | - | 1800 | - | - | 6AV21240XC241AX0 | - | - | - | - | - | - | 527 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 XC 24-1 AX0 | Predisposto per la base e gli elementi di estensione | ||
1,870.03 € | 1 | 6 giorni | - | 500 | - | - | 6AV21241GC010AX0 | - | - | - | - | - | - | 308 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 GC01-0AX0 | - | ||
3,158.55 € | 1 | 6 giorni | - | 750 | - | - | 6AV21241JC010AX0 | - | - | - | - | - | - | 362 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 JC01-0AX0 | - | ||
4,032.49 € | 1 | 6 giorni | - | 850 | - | - | 6AV21241MC010AX0 | - | - | - | - | - | - | 454 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 MC01-0AX0 | - | ||
2,246.49 € | 1 | 19 giorni | - | 500 | - | IP66K | 6AV21448GC100AA0 | - | - | - | - | - | - | 214 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2144-8 GC10-0AA0 | - | ||
4,509.80 € | 1 | 19 giorni | - | 850 | - | IP66K | 6AV21448MC100AA0 | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2144-8 MC10-0AA0 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Display PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Consumo di corrente(mA)
Con indicatore
IP nominale
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V DC)
Temperatura ambiente min(°C)
Tensione di esercizio min(V DC)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Orologio in tempo reale
Serie (PLC)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali