Per montaggio a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6120008

Codice componente
6120008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.51 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 45 Height(mm) 45 Componente condotto cavi Presa
Colore Bianco Corrente nominale(A) 16 Misura prodotto (profondità)(mm) 42
Tipo prodotto Per montaggio a filo Codice colore RAL (simile) 9010

Si trova sulla pagina di Per montaggio a filo, il codice articolo è il seguente: 6120008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6120008.

Supporto tecnico