Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Durata | Vita elettrica | IP nominale | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tipo di confezione(componenti) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche relè | Resistenza (bobina) (Ω) | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 2 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 190 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.8.024.0040 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 2 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 17000 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.8.230.0040 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 2 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 140 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.9.012.0040 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 2 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 600 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.9.024.0040 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 3 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) | 17000 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.8.230.0010 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 3 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) | 600 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0010 | |
9.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 190 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.024.0040 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 110 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 121 | - | +85 | 88 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 3940 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.110.0040 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 17000 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.230.0040 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi+Au | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 17000 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.230.5040 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 6 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 6.6 | +85 | - | 4.8 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 40 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.006.0040 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 140 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.012.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi+Au | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 140 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.012.5040 | |
7.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 600 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0040 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2 mm | AgNi+Au | 4 scambi | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cicli di commutazione | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cicli di commutazione | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Vassoio | 27.7 | + pulsante di prova (bloccabile) |+ visualizzazione meccanica | 600 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.5040 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 12 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | - | 27.7 | - | 50 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.012.0040 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 26.4 | - | +70 | 19.2 | - | - | 27.7 | - | 190 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.024.0040 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 110 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 121 | - | +70 | 88 | - | - | 27.7 | - | 3940 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.110.0040 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgSnO2 | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | Vassoio | 27.7 | - | 17000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.230.0040 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 27.7 | - | 17000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.230.4040 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 6 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 6.6 | +70 | - | 4.8 | - | 27.7 | - | 40 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.006.0040 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 13.2 | +70 | - | 9.6 | Vassoio | 27.7 | - | 140 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.012.0040 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | Vassoio | 27.7 | - | 600 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.024.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgSnO2 | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | - | 27.7 | - | 600 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.024.4040 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 48 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 52.8 | +70 | - | 38.4 | - | 27.7 | - | 2400 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.048.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 20.7 | - | 60 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 2 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 66 | +70 | - | 48 | - | 27.7 | - | 4000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.060.0040 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | 12 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | - | 40.8 | - | 22 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.012.0040 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 37.1 | 27.7 | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 26.4 | - | +70 | 19.2 | - | - | 40.8 | - | 81 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.024.0040 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | 110 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 121 | - | +70 | 88 | - | - | 40.8 | - | 1900 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.110.0040 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 256 | - | +70 | 184 | - | Vassoio | 40.8 | - | 7700 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.230.0040 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | 230 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgSnO2 | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 40.8 | - | 7700 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.230.4040 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 13.2 | +70 | - | 10.2 | Vassoio | 40.8 | - | 123 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.012.0040 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 26.4 | +70 | - | 20.4 | Vassoio | 40.8 | - | 490 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.024.0040 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgSnO2 | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 26.4 | +70 | - | 20.4 | - | 40.8 | - | 490 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.024.4040 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.1 | 27.7 | - | 48 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm | AgNi | 4 scambi | - | - | Tipo di protezione relè RT I | - | 52.8 | +70 | - | 40.8 | - | 40.8 | - | 1800 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.048.0040 |
Loading...
Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè a innesto |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Attacco (componenti)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Durata
Vita elettrica
IP nominale
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tipo di confezione(componenti)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche relè
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali