Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70I019
AWG max. | 23 | Caratteristiche cavo | Privo di alogeni|Rigido|Simplex|Scudo doppio | Colore | Arancione |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 4 x 2 x 0,25 mm² | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.25 | Privo di alogeno | Sì |
N. componente produttore | 70I019 | Frequenza max.(MHz) | 600 | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +60 |
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +60 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -20 |
Specifiche di rete | CAT 7 | N. di cavi (parte 1)(x) | 8 | Diametro esterno(mm) | 7.40 |
Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo di rete | Conformità a RoHS | Sì |
Schermatura (cavo di rete) | S/FTP | Vendita al metro | No | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | Sì (1) |
Tipo (produttore) | 70I019 |
Si trova sulla pagina di Cavo di installazione, il codice articolo è il seguente: 70I019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70I019.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali