Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Attacco | Codice colore paese | Sezione trasversale | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | N. di fili | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Lunghezza guaina (mm) | Standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Metallo | — | DIN | 1 - 3 mm² | 1 x 0,30 mm² x 5 mm | 0.30 | - | 1 x 0.30 | Non isolato | - | - | 440005.47 | 1 | 5 | Virola | 5 | DIN 46228/1 | - | 440005.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 0,10 mm² x 7 mm | 0.10 | - | 1 x 0.10 | Non isolato | - | - | 440007.47 | 1 | 7 | Virola | 7 | DIN 46228/1 | - | 440007.47 | |
1.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Metallo | — | DIN | 5 mm² | 1 x 0,50 mm² x 6 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolato | - | - | 440106.47 | 1 | 6 | Virola | 6 | DIN 46228/1 | - | 440106.47 | |
1.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolato | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Virola | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Non isolato | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Metallo | — | DIN | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolato | - | - | 440206.47 | 1 | 6 | Virola | 6 | DIN 46228/1 | - | 440206.47 | |
1.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolato | - | - | 440208.47 | 1 | 8 | Virola | 8 | DIN 46228/1 | - | 440208.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Non isolato | - | - | 440210.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440210.47 | |
1.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 18 | Metallo | — | DIN | 1,0 mm². | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | - | 1 x 1 | Non isolato | - | - | 440306.47 | 1 | 6 | Virola | 6 | DIN 46228/1 | - | 440306.47 | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 18 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 1 x 1 | Non isolato | - | - | 440308.47 | 1 | 8 | Virola | 8 | DIN 46228/1 | - | 440308.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 18 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1 mm² x 10 mm | 1 | - | 1 x 1 | Non isolato | - | - | 440310.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440310.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1,50 mm² x 6 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Non isolato | - | - | 440406.47 | 1 | 6 | Virola | 6 | DIN 46228/1 | - | 440406.47 | |
1.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | — | DIN | 1,5 mm². | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Non isolato | - | - | 440407.47 | 1 | 7 | Virola | 7 | DIN 46228/1 | - | 440407.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Non isolato | - | - | 440408.47 | 1 | 8 | Virola | 8 | DIN 46228/1 | - | 440408.47 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Non isolato | - | - | 440410.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440410.47 | |
2.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Non isolato | - | - | 440412.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440412.47 | |
1.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 2,50 mm² x 7 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Non isolato | - | - | 440507.47 | 1 | 7 | Virola | 7 | DIN 46228/1 | - | 440507.47 | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 14 | Metallo | — | DIN | 2,5 mm² | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Non isolato | - | - | 440508.47 | 1 | 8 | Virola | 8 | DIN 46228/1 | - | 440508.47 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Non isolato | - | - | 440510.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440510.47 | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Non isolato | - | - | 440512.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440512.47 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | - | 1 x 4 | Non isolato | - | - | 440609.47 | 1 | 9 | Virola | 9 | DIN 46228/1 | - | 440609.47 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Metallo | — | DIN | - | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 4 | 1 x 4 | Non isolato | - | - | 440610.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440610.47 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 4 mm² x 12 mm | 4 | - | 1 x 4 | Non isolato | - | - | 440612.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440612.47 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 6 mm² x 10 mm | 6 | - | 1 x 6 | Non isolato | - | - | 440710.47 | 1 | 10 | Virola | 10 | DIN 46228/1 | - | 440710.47 | |
4.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Metallo | — | DIN | 6 mm². | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | - | 1 x 6 | Non isolato | - | - | 440712.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440712.47 | |
5.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 6 mm² x 15 mm | 6 | - | 1 x 6 | Non isolato | - | - | 440715.47 | 1 | 15 | Virola | 15 | DIN 46228/1 | - | 440715.47 | |
6.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Metallo | — | DIN | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 10 | 1 x 10 | Non isolato | - | - | 440812.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440812.47 | |
5.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 10 mm² x 15 mm | 10 | - | 1 x 10 | Non isolato | - | - | 440815.47 | 1 | 15 | Virola | 15 | DIN 46228/1 | - | 440815.47 | |
6.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | - | 1 x 10 | Non isolato | - | - | 440818.47 | 1 | 18 | Virola | 18 | DIN 46228/1 | - | 440818.47 | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | Metallo | — | DIN | - | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 16 | 1 x 16 | Non isolato | - | - | 440912.47 | 1 | 12 | Virola | 12 | DIN 46228/1 | - | 440912.47 | |
6.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 16 mm² x 15 mm | 16 | - | 1 x 16 | Non isolato | - | - | 440915.47 | 1 | 15 | Virola | 15 | DIN 46228/1 | - | 440915.47 | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | Metallo | - | DIN | - | 1 x 16 mm² x 18 mm | 16 | - | 1 x 16 | Non isolato | - | - | 440918.47 | 1 | 18 | Virola | 18 | DIN 46228/1 | - | 440918.47 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | Grigio | — | DE | 0,14 mm² | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | - | 1 x 0.14 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 459706 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 459706 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 24 | Turchese | — | DE | 0,34 mm² | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | 0.34 | - | 1 x 0.34 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 459906 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 459906 | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Azzurro | — | - | - | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 0/30 | 1 x 0.25 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460006 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 460006 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Arancione | — | DE | 5 mm² | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460108 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 460108 | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Bianco | — | DE | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460208 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 460208 | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 19 | Bianco | — | DE | 2 x 75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 2 x 0.75 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene fino a +105 °C | 460208D | 2 | 16 | Puntalino per doppio filo | 8 | - | +105 | 460208D | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 18 | Giallo | — | DE | 1 mm² | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 1 x 1 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460308 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 460308 | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 17 | Giallo | — | DE | 2 x 1 mm² | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 2 x 1 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene fino a +105 °C | 460308D | 2 | 16 | Puntalino per doppio filo | 8 | - | +105 | 460308D | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Rosso | — | DE | 1,5 mm². | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460408 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 460408 | |
4.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 15 | Rosso | — | DE | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.5 mm | 2 x 1.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene fino a +105 °C | 460408D | 2 | 16 | Puntalino per doppio filo | 8 | - | +105 | 460408D | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Blu | — | DIN | 2,5 mm². | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460508 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 460508 | |
4.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 13 | Blu | — | DIN | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | - | 2 x 2.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene fino a +105 °C | 460509D | 2 | 18 | Puntalino per doppio filo | 9 | - | +105 | 460509D | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Grigio | — | DIN | 4 mm². | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | - | 1 x 4 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460609 | 1 | 16 | Virola | 9 | - | +105 | 460609 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 11 | Grigio | — | DIN | 2 x 4 mm² | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | - | 2 x 4 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene fino a +105 °C | 460612D | 2 | 23 | Puntalino per doppio filo | 12 | - | +105 | 460612D | |
5.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Nero | — | DE | 6 mm². | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | - | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460712 | 1 | 20 | Virola | 12 | - | +105 | 460712 | |
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Avorio | — | DE | 10 mm² | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | - | 1 x 10 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460812 | 1 | 22 | Virola | 12 | - | +105 | 460812 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | Verde | — | DE | 16 mm² | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | - | 1 x 16 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 460912 | 1 | 24 | Virola | 12 | - | +105 | 460912 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | Marrone | — | FR | 0,14 mm² | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | - | 1 x 0.14 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 469706 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 469706 | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 24 | Viola | — | FR | 25 mm² | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | - | 1 x 0.25 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 469806 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 469806 | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 24 | Rosa | — | FR | 34 mm² | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | 0.34 | - | 1 x 0.34 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 469906 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 469906 | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Giallo | — | - | 0,1 – 0,3 mm² | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | - | 1 x 0.30 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470006 | 1 | 11 | Virola | 6 | - | +105 | 470006 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | — | DIN | 5 mm² | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470108 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 470108 | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Blu | — | FR | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470208 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 470208 | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 18 | Rosso | — | DIN | 1 mm² | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 1 x 1 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470308 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 470308 | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Nero | — | DIN | 1,5 mm². | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470408 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 470408 | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Grigio | — | FR | 2,5 mm². | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | - | 1 x 2.50 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470508 | 1 | 14 | Virola | 8 | - | +105 | 470508 | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Arancione | — | FR | 4 mm². | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | - | 1 x 4 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470609 | 1 | 16 | Virola | 9 | - | +105 | 470609 | |
5.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Verde | — | FR | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PP | Polipropilene - +105 °C | 470712 | 1 | 20 | Virola | 12 | - | +105 | 470712 |
Loading...
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Materiale (dettagli) | Rame elettrolitico stagnato | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Attacco
Codice colore paese
Sezione trasversale
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
Isolamento (materiale)
N. componente produttore
N. di fili
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Lunghezza guaina(mm)
Standard
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali