Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
460108D |
460714D |
460814D |
470108D |
470208D |
470308D |
470408D |
470509D |
470612D |
470814D |
470914D |
490208D |
490814D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Arancione | DE | 2 x 0,5 mm² | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 460108D | 16 | 8 | 460108D | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 9 | Nero | DE | 2 x 6 mm² | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 460714D | 26 | 14 | 460714D | |
17.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 7 | Avorio | DE | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 460814D | 24 | 12 | 460814D | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Bianco | DIN | 2 x 0,5 mm² | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 470108D | 16 | 8 | 470108D | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 19 | Blu | FR | 2 x 75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 470208D | 16 | 8 | 470208D. | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 17 | Rosso | DIN | 2 x 1 mm² | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 470308D | 16 | 8 | 470308D | |
4.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 15 | Nero | DIN | 2 x 1,5 mm² | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 470408D | 16 | 8 | 470408D | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 13 | Grigio | FR | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 470509D | 18 | 9 | 470509D | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 11 | Arancione | FR | 2 x 4 mm² | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 470612D | 23 | 12 | 470612D | |
19.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 7 | Marrone | FR | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 470814D | 24 | 12 | 470814D | |
21.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 5 | Avorio | FR | + x 16 mm² | 2 x 16 mm² x 14 mm | 16 | 2 x 16 | 470914D | 29 | 14 | 470914D | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 19 | Grigio | DIN | 2 x 0,75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 490208D | 16 | 8 | 490208D | |
19.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 7 | Rosso | DIN | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 490814D | 24 | 12 | 490814D |
Loading...
Attacco | — | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PP | Isolamento (materiale) | Polipropilene fino a +105 °C | Materiale (dettagli) | Rame elettrolitico stagnato |
N. di fili | 2 | Tipo prodotto | Puntalino per doppio filo | Conformità a RoHS | Sì |
Gamma di temperatura(°C) | +105 |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Codice colore paese
Sezione trasversale
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza guaina(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali