Codice articolo del costruttore: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH
Marca: DEGSON
Prezzo: 0.97 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Connector Type: Spina. attacco orizzontale
Orientamento connettore: Parallela (al PCB)
Caratteristiche connettore: PCB-SMD|+ chiusura|codificabile
Distanza tra contatti: 5.08 mm
N. componente produttore: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2EDGA-5.08-02P-14-00AH
Codice componente
|
---|
2EDGA-5.08-02P-14-00AH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Type | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Diametro pin (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Spina. attacco orizzontale | Parallela (al PCB) | PCB-SMD|+ chiusura|codificabile | 5.08 | 2EDGA-5.08-02P-14-00AH | 15 | 0.45 | 2 | 10.20 | 16.24 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA-5.08-02P -14-00 AH |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | PA 66 UL94V-0 | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Merci industriali | Sì | Materiale di isolamento | PA 66 UL94V-0 |
Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 | Tensione nominale(V) | 300 |
N. di file | 1 | Profilo pin | Rettangolare | Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB |
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - PCB, il codice articolo è il seguente: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2EDGA-5.08-02P-14-00AH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Connector Type
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Diametro pin(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
15EDGB-3.5-02P-14-00AH |
15EDGB-3.5-03P-14-00AH |
15EDGB-3.5-05P-14-00AH |
2EDGA-5.08-04P-14-00AH |
2EDGA-5.08-06P-14-00AH |
2EDGA-5.08-08P-14-00AH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector Type | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Diametro pin (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | PCB-SMD|codificabile | 3.5 | 15EDGB-3.5-02P-14-00AH | 8 | 0.60 | 2 | 14.50 | 11 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-02 P -14-00 AH | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | PCB-SMD|codificabile | 3.5 | 15EDGB-3.5-03P-14-00AH | 8 | 0.60 | 3 | 14.50 | 14.80 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-03 P -14-00 AH | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | PCB-SMD|codificabile | 3.5 | 15EDGB-3.5-05P-14-00AH | 8 | 0.60 | 5 | 14.50 | 21.80 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-05 P -14-00 AH | |
1.09 € | 1 | 3 giorni | Spina. attacco orizzontale | Parallela (al PCB) | PCB-SMD|+ chiusura|codificabile | 5.08 | 2EDGA-5.08-04P-14-00AH | 15 | 0.45 | 4 | 10.20 | 26.40 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA -5.08-04 P -14-00 AH | ||
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Spina. attacco orizzontale | Parallela (al PCB) | PCB-SMD|+ chiusura|codificabile | 5.08 | 2EDGA-5.08-06P-14-00AH | 15 | 0.45 | 6 | 10.20 | 33.88 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA-5.08-02P -14-00 AH | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Spina. attacco orizzontale | Parallela (al PCB) | PCB-SMD|+ chiusura|codificabile | 5.08 | 2EDGA-5.08-08P-14-00AH | 15 | 0.45 | 8 | 10.20 | 44.04 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA -5.08-08 P -14-00 AH |