Set di terminali ad anello【505-1,440 Pezzi per confezione】 (4030)

Set di terminali ad anello 4030
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4030

Marca: VOGT VERBINDUNGSTECHNIK

Prezzo: 125.27

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Argento

Caratteristiche connettore: + terminali ad anello|Scatola assortita

Tipo isolamento: Non isolato

N. componente produttore: 4030

Tipo (produttore): 4030


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4030

Codice componente
4030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Caratteristiche connettore Tipo isolamento N. componente produttore Tipo (produttore)

125.27 €

1,440 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Argento+ terminali ad anello|Scatola assortitaNon isolato40304030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (max)(mm²) 6 Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Set di terminali ad anello
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Set di terminali ad anello, il codice articolo è il seguente: 4030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4030.

Tipologia prodotto

Codice componente
3990
3990.1
3991.1
4035
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Caratteristiche connettore Tipo isolamento N. componente produttore Tipo (produttore)

235.01 €

1,001 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Argento+ terminali ad anello|+ crimpatrice|Scatola assortitaNon isolato39903990

80.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Argento+ terminali ad anelloNon isolato3990.13990.1

114.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Rosso|Blu|Giallo+ terminali ad anelloCon isolamento parziale3991.13991.1

71.55 €

505 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Rosso|Blu|Giallo+ terminali ad anello|Scatola assortitaCon isolamento parziale40354035

Supporto tecnico