Connettore a lama

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2010
2025
2030
2035
2045
2070
2080
2090
2105
2115
2123
2140
2145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di collegamento
(°)
Caratteristiche connettore Larghezza connettore
(mm)
Ø foro
(mm)
N. componente produttore Misura Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 180PCB-SMD2.8-20102.8 x 0.8 mm20102.8 x 0.8 mm

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni 90PCB-SMD2.8-20252.8 x 0.8 mm20252.8 x 0.8 mm

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 180PCB-SMD6.3-20306.3 x 0.8 mm20306.3 x 0.8 mm

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni 90PCB-SMD6.3-20356.3 x 0.8 mm20356.3 x 0.8 mm

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni 45-6.34.320456.3 x 0.8 mm20456,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 45-6.33.220706.3 x 0.8 mm20706,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 45-6.34.320806.3 x 0.8 mm20806,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 45-6.35.320906.3 x 0.8 mm20906,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 90-6.33.221056.3 x 0.8 mm21056,3 x 0,8 mm. 90°

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 90-6.34.321156.3 x 0.8 mm21156,3 x 0,8 mm. 90°

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 180-2.83.121232.8 x 0.8 mm21232.8 x 0.8 mm

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 180-6.34.321406.3 x 0.8 mm21406.3 x 0.8 mm

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 180-6.35.321456.3 x 0.8 mm21456.3 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Spessore connettore(mm) 0.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura
Tipo isolamento Non isolato Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Tipo prodotto Connettore a lama
Manicotto di supporto No

Supporto tecnico