Innesto per lame + giunto di derivazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1730AZ
18203AZ
18303AZ
720AZ
720V
730AZ
730V
750AZ
750V
8201V
8203V
8301AV
8301V
8302V
8303V
8503V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Caratteristiche connettore Spessore connettore
(mm)
Larghezza connettore
(mm)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Tipo isolamento Materiale di isolamento Isolamento (materiale) N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo+ giunto di derivazione0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Non isolato--1730AZCuZn, placcatura in stagno1.506.3 x 0.8 mm1730AZ6.3 x 0.8 mm

0.48 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo+ giunto di derivazione0.84.80,50 – 1 mm²0.5 - 11Non isolato--18203AZCuZn, placcatura in stagno0.504.8 x 0.8 mm18203AZ4.8 x 0.8 mm

0.48 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo+ giunto di derivazione0.84.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Non isolato--18303AZCuZn, placcatura in stagno1.504.8 x 0.8 mm18303AZ4.8 x 0.8 mm

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso+ giunto di derivazione0.86.30,50 – 1 mm²0.5 - 11Con isolamento parzialePVCPVC720AZCuZN. placcatura in stagno0.506.3 x 0.8 mm720AZ6.3 x 0.8 mm

0.49 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-0.86.30,50 – 1 mm²0.5 - 11IsolatoPVCPVC720VCuZn, placcatura in stagno0.506.3 x 0.8 mm720V6.3 x 0.8 mm

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni Blu+ giunto di derivazione0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Con isolamento parzialePVCPVC730AZCuZN. placcatura in stagno1.506.3 x 0.8 mm730AZ6.3 x 0.8 mm

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni Blu-0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsolatoPVCPVC730VCuZn, placcatura in stagno1.506.3 x 0.8 mm730V6.3 x 0.8 mm

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo+ giunto di derivazione0.86.34 - 6 mm²4 - 66Con isolamento parzialePVCPVC750AZCuZN. placcatura in stagno46.3 x 0.8 mm750AZ6.3 x 0.8 mm

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo-0.86.34 - 6 mm²4 - 66IsolatoPVCPVC750VCuZn, placcatura in stagno46.3 x 0.8 mm750V6.3 x 0.8 mm

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-0.52.80,50 – 1 mm²0.5 - 11IsolatoPoliammide 6.6PA privo di alogeno8201VCuZn, placcatura in stagno0.502.8 x 0.5 mm8201V2.8 x 0.5 mm

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-0.84.80,50 – 1 mm²0.5 - 11IsolatoPVCPVC8203VCuZn, placcatura in stagno0.504.8 x 0.8 mm8203V4.8 x 0.8 mm

0.76 €

1 Disponibile 14 giorni Blu-0.82.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsolatoPVCPVC8301AVCuZn, placcatura in stagno1.502.8 x 0.8 mm8301AV2.8 x 0.8 mm

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Blu-0.52.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsolatoPVCPVC8301VCuZn, placcatura in stagno1.502.8 x 0.5 mm8301V2.8 x 0.5 mm

0.76 €

1 Disponibile 16 giorni Blu-0.54.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsolatoPVCPVC8302VCuZn, placcatura in stagno1.504.8 x 0.5 mm8302V4.8 x 0.5 mm

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Blu-0.84.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsolatoPVCPVC8303VCuZn, placcatura in stagno1.504.8 x 0.8 mm8303V4.8 x 0.8 mm

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo-0.84.84 - 6 mm²4 - 66IsolatoPVCPVC8503VCuZn, placcatura in stagno44.8 x 0.8 mm8503V4.8 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Ottone con stagnatura Tipo prodotto Presa a lamella

Supporto tecnico