Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Dimensioni | Dimensioni (mm) | Ø foro (mm) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Sezione trasversale min. (mm²) | Marchi di certificazione/standard | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | 22 | Metallo | Ottone con stagnatura | 0,50 – 1 mm² | 5 - 1.0 | 1 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 3.2 | Non isolato | - | 3310A.68 | Ottone, con stagnatura pura | 0.50 | DIN 46 225 | M3 | 3310A.68 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | 22 | Metallo | Ottone con stagnatura | 0,50 – 1 mm² | 5 - 1.0 | 1 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 4.3 | Non isolato | - | 3316A.67 | Ottone, con stagnatura pura | 0.50 | DIN 46 225 | M4 | 3316A.67 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | 22 | Metallo | Ottone con stagnatura | 0,50 – 1 mm² | 5 - 1.0 | 1 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 5.3 | Non isolato | - | 3320A.67 | Ottone, con stagnatura pura | 0.50 | DIN 46 225 | M5 | 3320A.67 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | Ottone con stagnatura | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 3.2 | Non isolato | - | 3330A.67 | Ottone, con stagnatura pura | 1.50 | DIN 46 225 | M3 | 3330A.67 | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | Ottone con stagnatura | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 4.3 | Non isolato | - | 3334A.67 | Ottone, con stagnatura pura | 1.50 | DIN 46 225 | M4 | 3334A.67 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | Ottone con stagnatura | 1,50 – 2,50 mm² | 0.5 - 2.5 | 2.50 | øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm | - | 5.3 | Non isolato | - | 3340A.67 | Ottone, con stagnatura pura | 1.50 | DIN 46 225 | M5 | 3340A.67 | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 0,10 – 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | - | - | 2.2 | Non isolato | - | 3490A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 0.10 | - | M2 | 3490A | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 0,10 – 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | - | - | 3.2 | Non isolato | - | 3492A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 0.10 | - | M3 | 3492A | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | - | 3.2 | Non isolato | - | 3502A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 0.50 | - | M3 | 3502A | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | - | 4.3 | Non isolato | - | 3508A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 0.50 | - | M4 | 3508A | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3510A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 0.50 | - | M5 | 3510A | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 3.2 | Non isolato | - | 3515A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 1.50 | - | M3 | 3515A | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 4.3 | Non isolato | - | 3519A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 1.50 | - | M4 | 3519A | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3521A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 1.50 | - | M5 | 3521A | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3523A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 1.50 | - | M6 | 3523A | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 4.3 | Non isolato | - | 3530A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 4 | - | M4 | 3530A | |
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3532A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 4 | - | M5 | 3532A | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3534A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | 4 | - | M6 | 3534A | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 10 mm² (max.) | 10 | 10 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3547A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M5 | 3547A | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 10 mm² (max.) | 10 | 10 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3549A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M6 | 3549A | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 16 mm² (max.) | 16 | 16 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3560A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M5 | 3560A | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 16 mm² (max.) | 16 | 16 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3562A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M6 | 3562A | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 25 mm² (max.) | 25 | 25 | - | - | 5.3 | Non isolato | - | 3571A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M5 | 3571A | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 25 mm² (max.) | 25 | 25 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3573A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M6 | 3573A | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 25 mm² (max.) | 25 | 25 | - | - | 8.4 | Non isolato | - | 3575A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M8 | 3575A | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 35 mm² (max.) | 35 | 35 | - | - | 6.5 | Non isolato | - | 3582A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M6 | 3582A | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Metallo | Catodo in rame, stagnato | 35 mm² (max.) | 35 | 35 | - | - | 8.4 | Non isolato | - | 3584A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46234/N. UL E235797) | - | - | M8 | 3584A | |
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 0,10 – 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | - | (D3 x L x R) (5 x 14 x 5) | 2.2 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3595A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.10 | - | M2 | 3595A | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 0,10 – 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | - | (D3 x L x R) (5 x 14 x 5) | 3.2 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3596A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.10 | - | M3 | 3596A | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 0,10 – 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | - | (D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6) | 4.3 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3597A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.10 | - | M4 | 3597A | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | (D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6) | 3.2 | Con isolamento parziale | PVC | 3605A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.50 | - | M3 | 3605A | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | - | 4.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3609A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.50 | - | M4 | 3609A | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | (D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50) | 5.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3611A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.50 | - | M5 | 3611A | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | Catodo in rame, stagnato | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | (D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50) | 6.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3613A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 0.50 | - | M6 | 3613A | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 3.2 | Con isolamento parziale | PVC | 3623A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 1.50 | - | M3 | 3623A | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 4.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3630A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 1.50 | - | M4 | 3630A | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | (D3 x L x R) (10 x 19 x 6.50) | 5.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3632A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 1.50 | - | M5 | 3632A | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | (D3 x L x R) (11 x 21 x 7.50) | 6.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3640A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 1.50 | - | M6 | 3640A | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | - | - | 8.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3641A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 1.50 | - | M8 | 3641A | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 4.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3653A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 4 | - | M4 | 3653A | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | (D3 x L x R) (10 x 22 x 6.50) | 5.3 | Con isolamento parziale | PVC | 3655A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 4 | - | M5 | 3655A | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | (D3 x L x R) (11 x 22.5 x 7.50) | 6.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3661A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 4 | - | M6 | 3661A | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 8.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3665A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 4 | - | M8 | 3665A | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | - | 10.5 | Con isolamento parziale | PVC | 3667A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 4 | - | M10 | 3667A | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | Catodo in rame, stagnato | 6 - 10 mm² | 6 - 10 | 10 | - | - | 6.5 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3671A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 6 | - | M6 | 3671A | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Catodo in rame, stagnato | 10 - 15 mm² | 10 - 15 | 15 | - | (D3 x L x R) (11 x 32.5 x 7.50) | 6 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3677A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 10 | - | M6 | 3677A | |
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | Catodo in rame, stagnato | 16 - 25 mm² | 16 - 25 | 25 | - | (D3 x L x R) (12 x 38 x 7.5) | 6 | Con isolamento parziale | Poliammide | 3683A | Rame elettrolitico stagnato (DIN 46237/N. UL E235797) | 16 | - | M6 | 3683A |
Loading...
Attacco | — | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Manicotto di supporto | No |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Dimensioni
Dimensioni(mm)
Ø foro(mm)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Sezione trasversale min.(mm²)
Marchi di certificazione/standard
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali