Terminale U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3508C
3510C
3515C
3519C
3521C
3530C
3532C
3534C
3605C
3609C
3611C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Ø foro
(mm)
Tipo isolamento Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura filettatura Tipo (produttore)

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Metallo0,50 – 1 mm²0.5 - 114.3Non isolato-3508CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)0.50M43508C

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Metallo0,50 – 1 mm²0.5 - 115.3Non isolato-3510CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)0.50M53510C

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Metallo1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.503.2Non isolato-3515CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)1.50M33515C

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Metallo1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.504.3Non isolato-3519CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)1.50M43519C

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Metallo1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.505.3Non isolato-3521CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)1.50M53521C

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Metallo4 – 6 mm²4 - 664.3Non isolato-3530CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)4M43530C

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Metallo4 – 6 mm²4 - 665.3Non isolato-3532CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)4M53532C

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Metallo4 – 6 mm²4 - 666.4Non isolato-3534CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)4M63534C

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.013.2Con isolamento parzialePVC3605CRame elettrolitico stagnato (E-CU)0.50M33605C

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.014.3Con isolamento parzialePVC3609CRame elettrolitico stagnato (E-CU)0.50M43609C

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.015.3Con isolamento parzialePVC3611CRame elettrolitico stagnato (E-CU)0.50M53611C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Tipo prodotto Terminale U
Conformità a RoHS Manicotto di supporto No

Supporto tecnico