Kit di puntalini per doppio filo【1-200 Pezzi per confezione】 (625515)

Kit di puntalini per doppio filo 625515
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 625515

Marca: VOGT VERBINDUNGSTECHNIK

Prezzo: 12.67

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Celeste|Rosso|Nero|Grigio

Codice colore paese: FR

Sezione trasversale: 75 -2.5 mm mm²

N. componente produttore: 625515

Tipo (produttore): 625515


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

625515

Codice componente
625515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice colore paese Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore Tipo (produttore)

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni Celeste|Rosso|Nero|GrigioFR75 -2.5 mm625515625515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Caratteristiche connettore Stagno assortito|+ bussole doppie Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.50 Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento Polipropilene (PP)
Isolamento (materiale) Isolamento in polipropilene + 105 °C Materiale (dettagli) Rame elettrolitico stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.75
Tipo prodotto Kit di puntalini per doppio filo Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Kit di puntalini per doppio filo, il codice articolo è il seguente: 625515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 625515.

Tipologia prodotto

Codice componente
737023
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Codice colore paese Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore Tipo (produttore)

13.75 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo|Rosso|BluDE0.75 -2.5737023737023

Supporto tecnico