Calibratore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1617262
1630430
2096310
2547153
2547166
2547175
2547194
2547203
2547215
2547232
3023328
3315332
4058808
4058813
4353252
4353265
4353309
4353311
4353330
4353420
4353435
4353458
4353464
4353473
4353514
4387869
4566209
4910310
4991049
620101
662897
665091
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di taratura (termometro)
(°C)
Risoluzione alimentazione DC
(mA)
Alimentazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Unità di misura Peso
(g)

1,825.08 €

1 Disponibile 9 giorni -0.001Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)1527041Amperaggio340

2,717.44 €

1 Disponibile 12 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)----600

6,401.43 €

1 Disponibile 48 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione992

5,094.08 €

1 Disponibile 35 giorni --2 x batterie 9 V (incluse)---Pressione|amperaggio992

2,717.44 €

1 Disponibile 20 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Amperaggio|pressione600

2,717.44 €

1 Disponibile 20 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

2,717.44 €

1 Disponibile 21 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

3,001.03 €

1 Disponibile 20 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

3,001.03 €

1 Disponibile 20 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

3,001.03 €

1 Disponibile 20 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

6,401.43 €

1 Disponibile 9 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione992

6,448.25 €

1 Disponibile 61 giorni --2 x batterie 9 V (incluse)---Pressione|amperaggio912

2,589.97 €

1 Disponibile 98 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

2,873.55 €

1 Disponibile 14 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

3,776.00 €

1 14 giorni --4 x batterie AA (incluse)---Pressione-

3,845.28 €

1 Disponibile 36 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

4,877.33 €

1 98 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

3,845.28 €

1 Disponibile 36 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

3,776.00 €

1 15 giorni --4 x batterie AA (incluse)---Pressione-

4,877.33 €

1 18 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

4,877.33 €

1 98 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

3,776.00 €

1 14 giorni --4 x batterie AA (incluse)---Pressione-

4,877.33 €

1 36 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

4,877.33 €

1 14 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

4,877.33 €

1 14 giorni --4 x batterie AA (incluse)413110206Pressione2150

2,280.37 €

1 Disponibile 19 giorni Da -250 fino a +2.500-4 x batterie AA (incluse)1898453Temperatura|tensione515

294.00 €

1 Disponibile 3 giorni --4 x batterie AA (incluse)1177428Tensione230

280.99 €

1 Disponibile 3 giorni --4 x batterie AA (incluse)1177428Tensione-

3,875.19 €

1 Disponibile 42 giorni --6 x batterie AAA (incluse)3090150Pressione|tensione|amperaggio300

2,536.64 €

1 Disponibile 9 giorni -0.001Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)1878732Tensione|amperaggio330

2,812.41 €

1 Disponibile 26 giorni --Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione|amperaggio600

1,735.32 €

1 Disponibile 14 giorni -0.001Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)1527041Amperaggio340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Calibratore

Supporto tecnico