Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H-2867 |
H-2869 |
H-2871 |
H-2873 |
H-2874 |
H-2878 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Foro di montaggio | Misura prodotto (Ø) (mm) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2867 | 11.1 mm | 23.4 | 17.1 | H-2867 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2869 | 14.3 mm | 20.2 | 13.9 | H-2869 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2871 | 12.7 mm | 14.3 | 7.9 | H-2871 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2873 | 19 mm | 16.3 | 9.9 | H-2873 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2874 | 22.2 mm | 12.3 | 7.9 | H-2874 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | H-2878 | 25.4 mm | 10.3 | 20.2 | H-2878 |
Loading...
Spessore pannello (max.)(mm) | 3.2 | Caratteristiche involucro | con lato aperto | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Privo di alogeno | No | Materiale | Poliammide | Temperatura max.(°C) | +105 |
Temperatura min.(°C) | -30 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 10.3 | Tipo prodotto | Passacavo isolato |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Foro di montaggio
Misura prodotto (Ø)(mm)
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali