Codice articolo del costruttore: 085 0100 699 03
Marca: PB FASTENER
Prezzo: 0.21 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Spessore pannello (max.): 2 mm
N. componente produttore: 085 0100 699 03
Misura prodotto (altezza): 15.5 mm
Misura prodotto (Ø): 10 mm
Tipo (produttore): 085 0100 699 03
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
085 0100 699 03
Codice componente
|
---|
085 0100 699 03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore pannello (max.) (mm) | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 085 0100 699 03 | 15.5 | 10 | 085 0100 699 03 |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | LD-PE (SK-03) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Polietilene (PE) | Tipo prodotto | Tappi terminali tubi nervati tondi |
Si trova sulla pagina di Tappo con alette, il codice articolo è il seguente: 085 0100 699 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 085 0100 699 03.
Configura
Proprietà di base
Spessore pannello (max.)(mm)
N. componente produttore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
085 0120 699 03 |
085 0140 699 03 |
085 0150 699 03 |
085 0180 699 03 |
085 0200 699 03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore pannello (max.) (mm) | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 085 0120 699 03 | 15.5 | 12 | 085 0120 699 03 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 085 0140 699 03 | 16.5 | 14 | 085 0140 699 03 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 085 0150 699 03 | 16.5 | 15 | 085 0150 699 03 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 085 0180 699 03 | 17 | 18 | 085 0180 699 03 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | 085 0200 699 03 | 17 | 20 | 085 0200 699 03 |