Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
054 0542 220 03 |
054 0601 220 03 |
054 0701 220 03 |
054 0802 699 03 |
054 1003 220 03 |
055 0054 000 03 |
055 0060 000 03 |
055 0070 000 03 |
055 0080 000 03 |
055 0101 000 03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | N. componente produttore | Foro di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 054 0542 220 03 | 5.4 mm | 7.5 | 12 | 054 0542 220 03 | |
0.17 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 054 0601 220 03 | 6 mm | 7 | 11 | 054 0601 220 03 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 054 0701 220 03 | 7.2 mm | 6.5 | 11 | 054 0701 220 03 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 054 0802 699 03 | 8 mm | 7.5 | 12 | 054 0802 699 03 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 054 1003 220 03 | 10 mm | 4 | 12 | 054 1003 220 03 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ecru | 055 0054 000 03 | 5.4 mm | 7.5 | 12 | 055 0054 000 03 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ecru | 055 0060 000 03 | 6 mm | 7 | 11 | 055 0060 000 03 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ecru | 055 0070 000 03 | 7.2 mm | 6.5 | 11 | 055 0070 000 03 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ecru | 055 0080 000 03 | 8 mm | 7.5 | 12 | 055 0080 000 03 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ecru | 055 0101 000 03 | 10 mm | 4 | 12 | 055 0101 000 03 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | LD-PE (SK-03) | Materiale | Polietilene (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Tappo di riempimento |
Configura
Proprietà di base
Colore
N. componente produttore
Foro di montaggio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali