Codice articolo del costruttore: 704722
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 6.15 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro pulsante: 30.8|30.8 mm
Attacco (componenti): Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm
Attacco: Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm
Tipo di contatto: 1 interruttore|1 attuatore
Spessore pannello anteriore: 0.5 - 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
704722
Codice componente
|
---|
704722 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro pulsante (mm) | Attacco (componenti) | Attacco | Tipo di contatto | Spessore pannello anteriore (mm) | Tipo di illuminazione | Disegno contrassegno | Etichette serigrafia | Diametro di centraggio (dettagli) (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Tensione di commutazione (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | 3 giorni | 30.8|30.8 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm | 1 interruttore|1 attuatore | 0.5 - 5 | LED | Nessuno | Simbolo freccia | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSA | LAS1-BY-11TSA | SPST-NO. SPST-NC | Girare |
Loading...
Colore | Rosso | Durata | 200000 cicli | Funzioni (interruttori) | chiusura |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Tipo di illuminazione | Nessuno | Temperatura max(°C) | +55 |
Temperatura min(°C) | -25 | Tipo prodotto | Interruttore d’emergenza | Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Interruttore d’emergenza 250 V AC, il codice articolo è il seguente: 704722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 704722.
Configura
Proprietà di base
Diametro pulsante(mm)
Attacco (componenti)
Attacco
Tipo di contatto
Spessore pannello anteriore(mm)
Tipo di illuminazione
Disegno contrassegno
Etichette serigrafia
Diametro di centraggio (dettagli)(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Tensione di commutazione(V AC)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
704467 |
704622 |
704736 |
704753 |
704766 |
704781 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro pulsante (mm) | Attacco (componenti) | Attacco | Tipo di contatto | Spessore pannello anteriore (mm) | Tipo di illuminazione | Disegno contrassegno | Etichette serigrafia | Diametro di centraggio (dettagli) (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Tensione di commutazione (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | - | 1 interruttore|1 attuatore | 1 - 6 | - | - | Simbolo freccia | - | 19 | 5 | - | 250 | - | - | LAS1-BGQ-11TS | - | Tirare | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | - | 1 interruttore|1 attuatore | 0.5 - 5 | - | - | Simbolo freccia | - | 22 | 5 | - | 250 | - | - | LAS0-A3Y-11TS | - | Girare | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30.8|30.8 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm | 2 interruttori|2 attuatori | 0.5 - 5 | LED | Nessuno | Simbolo freccia | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSA | LAS1-BY-22TSA | DPST-NO / DPST-NC | Girare | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30.8|30.8 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm | 3 interruttori|3 attuatori | 0.5 - 5 | LED | Nessuno | Simbolo freccia | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSA | LAS1-BY-33TSA | 3PST-NO / 3PST-NC | Girare | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 31.8|31.8 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm | 1 interruttore|1 attuatore | 0.5 - 5 | Nessuno | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSB | LAS1-BY-11TSB | SPST-NO. SPST-NC | Girare | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 31.8|31.8 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2.8 mm | Spina piatta. 2,8 x 0,5 mm | 2 interruttori|2 attuatori | 0.5 - 5 | Nessuno | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSB | LAS1-BY-22TSB | DPST-NO. DPST-NC | Girare |