Morsettiera PCB a fila singola (1572092)

Morsettiera PCB a fila singola 1572092
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1572092

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 2.89

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Distanza tra gli occhielli: 8 mm

N. componente produttore: 530645

Misura prodotto (altezza): 1.6 mm

Misura prodotto (larghezza): 10 mm

Misura prodotto (lunghezza): 59 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1572092

Codice componente
1572092
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra gli occhielli
(mm)
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 85306451.610595530645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Epossido Tipo prodotto Morsettiera PCB Conformità a RoHS
Tipo (PCB) Fila singola

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB a fila singola, il codice articolo è il seguente: 1572092.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572092.

Tipologia prodotto

Codice componente
1572090
530241
530418
530445
530486
530538
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Distanza tra gli occhielli
(mm)
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 105301991.61212010530199

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 85302411.61249860530241

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 65304181.59303530418

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 65304451.59364530445

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 65304861.59455530486

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 65305381.597410530538

Supporto tecnico