Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Compatibile con (dettagli) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Tipo di connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Materiale di isolamento | Resistenza di isolamento (MΩ) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-06-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 3 | 12.33 | 15.24 | 8.85 | 6 | TC-02747-06-1-00-2 | ||
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta. angolo retto | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-06-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 3 | 12.96 | 15.24 | 12.05 | 6 | TC-02747-06-2-00-2 | ||
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-08-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 4 | 12.33 | 17.78 | 8.85 | 8 | TC-02747-08-1-00-2 | ||
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-10-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.33 | 20.32 | 8.85 | 10 | TC-02747-10-1-00-2 | ||
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta. angolo retto | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-10-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.96 | 20.32 | 12.05 | 10 | TC-02747-10-2-00-2 | ||
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-14-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 7 | 12.33 | 25.4 | 8.85 | 14 | TC-02747-14-1-00-2 | ||
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-16-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 8 | 12.33 | 27.94 | 8.85 | 16 | TC-02747-16-1-00-2 | ||
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta. angolo retto | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-16-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 8 | 12.96 | 27.94 | 12.05 | 16 | TC-02747-16-2-00-2 | ||
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-20-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 10 | 12.33 | 33.02 | 8.85 | 20 | TC-02747-20-1-00-2 | ||
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-24-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 12 | 12.33 | 38.1 | 8.85 | 24 | TC-02747-24-1-00-2 | ||
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-26-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 13 | 12.33 | 40.64 | 8.85 | 26 | TC-02747-26-1-00-2 | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-34-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 17 | 12.33 | 50.8 | 8.85 | 34 | TC-02747-34-1-00-2 | ||
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2.54 | Materiale termoplastico | - | TC-02747-40-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 20 | 12.33 | 58.42 | 8.85 | 40 | TC-02747-40-1-00-2 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | - | Perpendicolare (al PCB) | - | Basetta, dritta | Ottone | 1.27 | - | - | TC-067236-010-1-00 | +105 | -40 | 1 | 500 | 10 | 5 | 5.40 | 5.10 | - | 10 | TC-067236-010-1-00 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | - | Perpendicolare (al PCB) | - | Basetta, dritta | Ottone | 1.27 | - | - | TC-067236-016-1-00 | +105 | -40 | 1 | 500 | 16 | 8 | 5.40 | 5.10 | - | 16 | TC-067236-016-1-00 | ||
0.45 € | 1 | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2 | Materiale termoplastico | - | TC-1270635-14-1-00 | +85 | -40 | 1 | 125 | - | 7 | 8.6 | 21.2 | 5.5 | 14 | TC-1270635-14-1-00 | |||
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2 | Materiale termoplastico | - | TC-1270635-16-1-00 | +85 | -40 | 1 | 125 | - | 8 | 8.6 | 23.2 | 5.5 | 16 | TC-1270635-16-1-00 | ||
0.51 € | 1 | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2 | Materiale termoplastico | - | TC-1270635-20-1-00 | +85 | -40 | 1 | 125 | - | 10 | 8.6 | 27.2 | 5.5 | 20 | TC-1270635-20-1-00 | |||
0.67 € | 1 | 3 giorni | Materiale termoplastico | - | - | - | Basetta, dritta | Lega di rame | 2 | Materiale termoplastico | - | TC-1270635-40-1-00 | +85 | -40 | 1 | 125 | - | 20 | 8.6 | 47.2 | 5.5 | 40 | TC-1270635-40-1-00 | |||
89.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | PBT | Connettori IDC | - | + eiettore (corto/lungo) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1000 | TC-2521112 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | 10 | TC-252 1112 |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 2 | Tipo prodotto | Serie di pin | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Compatibile con (dettagli)
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Tipo di connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Materiale di isolamento
Resistenza di isolamento(MΩ)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Numero di pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali