Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1580990 |
1580991 |
1580993 |
1580994 |
1580995 |
1580996 |
1580999 |
TC-2521043 |
TC-2521074 |
TC-2521083 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Compatibile con (dettagli) | Distanza tra contatti (mm) | Superficie di contatto | Merci industriali | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580990 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | 6 | 1580990 | ||
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580991 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | 8 | 1580991 | ||
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580993 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | 14 | 1580993 | ||
0.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580994 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 8 | 11.95 | 27.92 | 8.9 | 16 | 1580994 | ||
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580995 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 10 | 11.95 | 33 | 8.9 | 20 | 1580995 | ||
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580996 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 13 | 11.95 | 40.62 | 8.9 | 26 | 1580996 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580999 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 25 | 11.95 | 71.1 | 8.9 | 50 | 1580999 | ||
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 98 giorni | LCP | Connettori IDC | 1.27 | Placcatura in oro | Sì | TC-2521043 | - | - | - | 1 | - | 5 | 7.7 | 12.65 | 5.1 | 10 | TC-252 1043 | |
104.57 € | 360 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | PBT | Connettori IDC | 2.54 | Placcatura in oro | Sì | TC-2521074 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | 6 | TC-252 1074 | |
67.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | PBT | Connettori IDC | 2.54 | Placcatura in oro | Sì | TC-2521083 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 20 | 11.95 | 58.4 | 8.9 | 40 | TC-252 1083 |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Caratteristiche connettore | nessun eiettore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Basetta, dritta | Materiale contatto | Ottone | N. di file | 2 |
Tipo prodotto | Serie di pin | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Compatibile con (dettagli)
Distanza tra contatti(mm)
Superficie di contatto
Merci industriali
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali