Morsettiera PCB a fila doppia (1572091)

Morsettiera PCB a fila doppia 1572091
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1572091

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 5.01

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 530357

Materiale: Carta fenolica

Misura prodotto (lunghezza): 82 mm

Numero totale di pin: 20

Tipo (produttore): 530357


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1572091

Codice componente
1572091
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 530357Carta fenolica8220530357

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza tra gli occhielli(mm) 8 Misura prodotto (altezza)(mm) 1.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 38
Tipo prodotto Morsettiera PCB Conformità a RoHS Tipo (PCB) fila doppia

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB a fila doppia, il codice articolo è il seguente: 1572091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572091.

Tipologia prodotto

Codice componente
530282
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 530282Epossido4310530282

Supporto tecnico