Codice articolo del costruttore: 1581001
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. componente produttore: 1581001
Pin per fila: 5
Misura prodotto (larghezza): 32 mm
Numero totale di pin: 10
Tipo (produttore): 1581001
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1581001
Codice componente
|
---|
1581001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1581001 | 5 | 32 | 10 | 1581001 |
Loading...
Materiale alloggiamento | PBT | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | + eiettore (corto/lungo) | Tipo di connettore | Basetta, dritta | Materiale contatto | Ottone |
Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -55 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V AC) | 250 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8.4 | Tipo prodotto | Serie di pin |
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Serie di pin con eiettore (corto/lungo), il codice articolo è il seguente: 1581001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1581001.
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1581007 |
1581009 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1581007 | 20 | 70.1 | 40 | 1581007 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1581009 | 30 | 95.5 | 60 | 1581009 |