Connettore con pin【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580918
1589808
TC-028241-26-10-60
TC-0282-08-10-60/S
TC-0686343-14-60-1
TC-0686343-20-60-1
TC-0686343-30-60-1
TC-2521087
TC-2521113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Colore Orientamento connettore Caratteristiche connettore Superficie contatto del connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Merci industriali Materiale di isolamento N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore) Tipo (varie)

5.23 €

1 Disponibile 73 giorni ------Bronzo fosforoso1.27---1580918+1050.52502 x 1313520.714261580918-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTNeroPerpendicolare (al PCB)--Ottone2.54---1589808+1051--10171035.0620D08a-20 ASD1-G-

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni Placcatura in oroMateriale termoplasticoNero--Placcatura in oroLega di rame2.54--Materiale termoplasticoTC-028241-26-10-60+1051250-1313.5537.62626TC-028241-26-10-60Tipo dritto

0.93 €

1 Disponibile 3 giorni Placcatura in oroMateriale termoplasticoNero--Placcatura in oroLega di rame2.54--Materiale termoplasticoTC-0282-08-10-60/S+1051250-413.5514.7668TC-0282-08-10-60/STipo dritto

0.61 €

1 3 giorni -Materiale termoplasticoNero---Lega di rame2Placcatura in oro-Materiale termoplasticoTC-0686343-14-60-1+851500-78.819.24.214TC-0686343-14-60-1Tipo dritto

0.79 €

1 3 giorni -Materiale termoplasticoNero---Lega di rame2Placcatura in oro-Materiale termoplasticoTC-0686343-20-60-1+851500-108.825.24.220TC-0686343-20-60-1Tipo dritto

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Materiale termoplasticoNero---Lega di rame2Placcatura in oro-Materiale termoplasticoTC-0686343-30-60-1+851500-158.835.24.230TC-0686343-30-60-1Tipo dritto

322.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 29 giorni Placcatura in oro----Placcatura in oroBronzo fosforoso1.27--TC-2521087+1050.52502 x 1010516.9420TC-252 1087-

106.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni --Nero-+ passacavo-Bronzo fosforoso2.54---TC-2521113+1051500502515.668.186.950TC-2521113-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Tipo di connettore Connettore femmina Temperatura min.(°C) -40
N. di file 2 Tipo prodotto Connettore con pin Conformità a RoHS

Supporto tecnico