Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1579049 |
1579059 |
1579086 |
1586448 |
1586449 |
1586450 |
1586451 |
1586453 |
1586457 |
1586459 |
1586461 |
1586463 |
1586466 |
1586468 |
1586469 |
1586473 |
1586485 |
1586486 |
1586488 |
1586498 |
TC-6648080 |
TC-6648088 |
TC-6648104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Caratteristiche connettore | Tipo di connettore | Materiale contatto | Merci industriali | N. componente produttore | N. di file | Numero di pin | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1579049 | - | 9 | - | 1579049 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1579059 | - | 15 | - | 1579059 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa (angolo retto) | 90 | + manicotto|+ griglia da 7,2 mm | Presa, montaggio orizzontale | Lega di rame | - | 1579086 | 2 | 9 | -55 - +105 | 1579086 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586448 | - | 9 | - | TC-A-DFF 09LPIII/Z-203 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586449 | - | 15 | - | TC-A-DFF 15LPIII/Z-203 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586450 | - | 25 | - | TC-A-DFF 25LPIII/Z-203 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586451 | - | 37 | - | TC-A-DFF 37LPIII/Z-203 | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586453 | - | 15 | - | TC-A-HDF 15 A-KG/T-203 | |
1.16 € | 1 | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586457 | - | 44 | - | TC-A-HDF 44 A-KG/T-203 | ||
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586459 | - | 9 | - | TC-A-DF 09 A/KG-T1-203 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586461 | - | 25 | - | TC-A-DF 25 PPZ-203 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Terminali a saldare | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586463 | - | 44 | - | TC-A-HDF 44 LL/Z-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586466 | - | 15 | - | TC-A-DF 15 A/KG-T1-203 | |
0.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Terminali a saldare | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586468 | - | 15 | - | TC-A-HDF 15 LL/Z-203 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586469 | - | 9 | - | TC-A-DF 09 A/KG-F-203 | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586473 | - | 15 | - | TC-A-DF 15 PP-203 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586485 | - | 9 | - | TC-A-DFF 09LPIII/FP-203 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586486 | - | 25 | - | TC-A-DFF 25LPIII/FP-203 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, montaggio orizzontale | - | - | 1586488 | - | 25 | - | TC-A-DF 25 A/KG-T1-203 | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Presa, verticale verticale | - | - | 1586498 | - | 9 | - | TC-A-DF 09 PP-203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | 90 | - | Presa, angolo destro | - | No | TC-6648080 | 2 | 9 | - | TC-6648080 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | 90 | - | Presa, angolo destro | - | No | TC-6648088 | 2 | 15 | - | TC-6648088 | |
1.44 € | 1 | 3 giorni | Stampa | 90 | - | Presa, angolo destro | - | No | TC-6648104 | 2 | 37 | - | TC-6648104 |
Loading...
Tipo prodotto | Connettori D-SUB femmina | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Angolo di collegamento(°)
Caratteristiche connettore
Tipo di connettore
Materiale contatto
Merci industriali
N. componente produttore
N. di file
Numero di pin
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali